??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
739294 - LS-GTH 300K-RI4
Stückliste
739294
LS-GTH 300K-RI4
Artikelnummer des Herstellers
739294
Kurzbeschreibung
LS-GTH 300K-RI4
EAN
4047526109172
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
Planlieferzeit
5
Rad-Ø
300 mm
Radbreite
60 mm
LAGER
Kugellager
Tragfähigkeit bei 4 km
1800 kg
Gesamthöhe
355 mm
Plattengröße
175 x 140 mm
Stückgewicht (kg)
17.360 kg
Material Laufbelag
Polyurethan
Material Radkörper
robuster Grauguss
Produkttyp
Lenkrolle
Farbe Laufbelag
hellbraun
Farbe Radkörper
silber
Temperaturbeständigkeit max (°C)
70 °C
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-20 °C
Belagshärte
92 Shore A
spurlos
ja
antistatisch
nein
korrosionsbeständig
nein
hitzebeständig
nein
hydrolysestabil
nein
autoklaventauglich
nein
Previews
3D
2D
Download CAD models