??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 10
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
739-302/001-000 à 739-312/001-000 - Barrette à bornes pour circuits imprimés 1 broche à souder/pôle Pas 3,5 mm/0,138 in avec bride de fixation
Nomenclature
739-306/001-000
No de produit
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
sections
0.08 - 1.5 mm²
sections
28 - 14 AWG
Longueur de dénudage
5 - 6 mm
tension de mesure
160 V
Tension assignée de tenue aux chocs
2.5 kV
degré de pollution
2
ampérage
17.5 A
Pas
3.50 mm
Nbre de pôles
Hauteur
12.30 mm
Largeur
mm
Profondeur
13.40 mm
Nombre des postes de serrage
Nombre des potentiels
Couleur
grau
Poids
g
Comment
L1 = (No. of poles x Pin Spacing) | L2 = L1 + 8,8 mm | L3 = L1 + 14,8 mm
Dimensions
1,1 +0,1 mm
eCl@ss 7.1
27-44-04-01
eCl@ss 8.1
27-44-04-01
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés