??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
738496 - LS-GEV 520K-RI4
Stückliste
738496
LS-GEV 520K-RI4
Artikelnummer des Herstellers
738496
Kurzbeschreibung
LS-GEV 520K-RI4
EAN
4047526109134
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
Planlieferzeit
21
Rad-Ø
520 mm
Radbreite
100 mm
LAGER
Kugellager
Tragfähigkeit bei 4 km
1830 kg
Gesamthöhe
580 mm
Plattengröße
200 x 160 mm
Stückgewicht (kg)
56.500 kg
Material Laufbelag
Gummi
Material Radkörper
robuster Grauguss
Produkttyp
Lenkrolle
Farbe Laufbelag
schwarz
Farbe Radkörper
anthrazit
Temperaturbeständigkeit max (°C)
80 °C
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-20 °C
Belagshärte
65 Shore A
spurlos
nein
antistatisch
nein
korrosionsbeständig
nein
hitzebeständig
nein
hydrolysestabil
nein
autoklaventauglich
nein
Previews
3D
2D
Download CAD models