??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
730-116 - Male connector 6-pole
Lista materiałowa
730-116
Nr zamówienia.
730-116
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Cross section
0.08 - 2.5 mm²
Cross section
28 - 14 AWG
Measured voltage
400 V
Measured shock voltage
6 kV
Pollution degree
3
Current intensity
10 A
liczba biegunów
6
wysokość
29.00 mm
szerokość
43.00 mm
głębokość
30.00 mm
kolor
szara
masa
16.744 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-06
eCl@ss 8.1
27-14-11-06
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD