??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
701342 - LS-GSPO 152K-35-ST-RI4
Stückliste
701342
LS-GSPO 152K-35-ST-RI4
Artikelnummer des Herstellers
701342
Kurzbeschreibung
LS-GSPO 152K-35-ST-RI4
EAN
4047526701345
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
Planlieferzeit
5
Rad-Ø
150 mm
Radbreite
80 mm
LAGER
Kugellager
Tragfähigkeit bei 4 km
3000 kg
Gesamthöhe
205 mm
Plattengröße
175 x 140 mm
Stückgewicht (kg)
9.625 kg
Material Laufbelag
Kunststoff
Material Radkörper
hochwertiges Gusspolyamid
Produkttyp
Lenkrolle mit Feststeller
Farbe Laufbelag
natur-beige
Farbe Radkörper
natur-beige
Temperaturbeständigkeit max (°C)
80 °C
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-20 °C
Belagshärte
80 Shore D
spurlos
ja
antistatisch
nein
korrosionsbeständig
nein
hitzebeständig
nein
hydrolysestabil
nein
autoklaventauglich
nein
Previews
3D
2D
Download CAD models