??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
698878 - LEX-POEV 160XKA-FI-SG-GKN
Stückliste
698878
LEX-POEV 160XKA-FI-SG-GKN
Artikelnummer des Herstellers
698878
Kurzbeschreibung
LEX-POEV 160XKA-FI-SG-GKN
EAN
4047526698874
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
Planlieferzeit
5
Rad-Ø
160 mm
Radbreite
50 mm
LAGER
Kugellager (CC)
Tragfähigkeit bei 4 km
300 kg
Gesamthöhe
200 mm
Plattengröße
140 x 110 mm
Stückgewicht (kg)
2.190 kg
Material Laufbelag
Gummi
Material Radkörper
hochwertiges Polyamid 6
Produkttyp
Lenkrolle mit Feststeller
Farbe Laufbelag
grau
Farbe Radkörper
schwarz
Temperaturbeständigkeit max (°C)
70 °C
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-20 °C
Belagshärte
65 Shore A
spurlos
ja
antistatisch
nein
korrosionsbeständig
ja
hitzebeständig
nein
hydrolysestabil
nein
autoklaventauglich
nein
Previews
3D
2D
Download CAD models