??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Turck
Beschreibung
6837412 - Drucktransmitter, mit Stromausgang (2-Leiter)
Stückliste
6837412
Maßzeichnung
Artikelnummer des Herstellers
6837412
Kurzbeschreibung
Drucktransmitter, mit Stromausgang (2-Leiter)
Langbeschreibung
Drucktransmitter, mit Stromausgang (2-Leiter), Betriebsspannung 7…33 VDC, Keramische Messzelle, Kompakte und robuste Bauart, Hervorragende EMV Eigenschaften, Druckbereich 0 … 15 psi relativ, 7 … 33 VDC, Analogausgang 4 … 20 mA, Prozessanschluss 1/4“-18 NPT Außengewinde, Steckergerät, DIN EN 175301-803-A
EAN
4047101424898
Name des Herstellers
Turck
Herstellertypbezeichnung
PT15PSIG-1003-I2-DA91
Cadenas_FS_PT1000_PT2000_electrical_connection
Stecker DIN EN 175301-803-A
D
Aussengewinde - 1/4-18 NPT
Verpackungsmenge
1
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen