??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Turck
Beschreibung
6836154 - Drucktransmitter, mit Spannungsausgang (3-Leiter)
Stückliste
6836154
Maßzeichnung
Artikelnummer des Herstellers
6836154
Kurzbeschreibung
Drucktransmitter, mit Spannungsausgang (3-Leiter)
Langbeschreibung
Drucktransmitter, mit Spannungsausgang (3-Leiter), Betriebsspannung 12…33 VDC, Vollverschweißte Metallmesszelle, Druckbereich 0 ... 2,5 bar rel., 12 … 33 VDC, Analogausgang 0 … 10 V, Prozessanschluss G1/2“ Außengewinde hinten dichtend und Manometer (Kombi), Steckergerät, M12x1
EAN
4047101395358
Name des Herstellers
Turck
Herstellertypbezeichnung
PT2.5R-2008-U1-H1143
Cadenas_FS_PT1000_PT2000_electrical_connection
Stecker M12 x 1
D
Aussengewinde - G1/2, hinten dichtend und Manometer (Kombi)
Verpackungsmenge
1
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen