??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Turck
Beschreibung
6834138 - Differenzdrucksensor, mit 2 Transistorschaltausgängen pnp/npn
Stückliste
6834138
Maßzeichnung
Artikelnummer des Herstellers
6834138
Kurzbeschreibung
Differenzdrucksensor, mit 2 Transistorschaltausgängen pnp/npn
Langbeschreibung
Differenzdrucksensor, mit 2 Transistorschaltausgängen pnp/npn, Betriebsspannung 18…30 VDC, Drucküberwachung in rauhen industriellen Bedingungen, Drehbares Gehäuse nach Montage des Prozessanschlusses, Ablesen der eingestellten Werte ohne Werkzeug möglich, High-Side Switch, Programmierschutz durch versenkten Taster, Lock‐Funktion und Passwortabfrage, Permanente Anzeige der Druckeinheit (bar, psi, kPa, MPa, misc), Druckspitzenspeicher, Druckbereich 0 ... 25 bar diff.
EAN
4047101431216
Name des Herstellers
Turck
Herstellertypbezeichnung
PS025D-501L-2UPN8X-H1141
Verpackungsmenge
1
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen