??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Turck
Beschreibung
6834012 - Drucksensor (verdrehbar), mit Analogausgang und einem Transistorschaltausgang pn
Stückliste
6834012
Maßzeichnung
Artikelnummer des Herstellers
6834012
Kurzbeschreibung
Drucksensor (verdrehbar), mit Analogausgang und einem Transistorschaltausgang pn
Langbeschreibung
Drucksensor (verdrehbar), mit Analogausgang und einem Transistorschaltausgang pnp/npn, Ausgang 2 als Schaltausgang umprogrammierbar, Betriebsspannung 18…30 VDC, Drehbares Gehäuse nach Montage des Prozessanschlusses, Ablesen der eingestellten Werte ohne Werkzeug möglich, Programmierschutz durch versenkten Taster und Lock‐Funktion, Permanente Anzeige der Druckeinheit (bar, psi, kPa, MPa, misc), Druckspitzenspeicher, Druckbereich 0 ... 1 bar rel., ATEX Kategorie II 3 G, Ex Zone 2, ATEX Kategorie II 3 D, Ex Zone 22
EAN
4047101377712
Name des Herstellers
Turck
Herstellertypbezeichnung
PS001R-504-LI2UPN8X-H1141/3GD
Verpackungsmenge
1
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen