??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Turck
Beschreibung
6833417 - Drucksensor, mit 2 Transistorschaltausgängen pnp/npn
Stückliste
6833417
Maßzeichnung
Artikelnummer des Herstellers
6833417
Kurzbeschreibung
Drucksensor, mit 2 Transistorschaltausgängen pnp/npn
Langbeschreibung
Drucksensor, mit 2 Transistorschaltausgängen pnp/npn, Betriebsspannung 18…30 VDC, Prozessanschluß starr ‐ kein verdrehbarer Sensorkörper, Ablesen der eingestellten Werte ohne Werkzeug möglich, Programmierschutz durch versenkten Taster und Lock‐Funktion, Permanente Anzeige der Druckeinheit (bar, psi, kPa, MPa, misc), Druckspitzenspeicher, Druckbereich ‐1... 2,5 bar rel.
EAN
4047101204506
Name des Herstellers
Turck
Herstellertypbezeichnung
PS003V-303-2UPN8X-H1141
Verpackungsmenge
1
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen