??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Turck
Beschreibung
6833157 - Drucksensor (verdrehbar), mit Analogausgang und einem Transistorschaltausgang pn
Stückliste
6833157
Maßzeichnung
Artikelnummer des Herstellers
6833157
Kurzbeschreibung
Drucksensor (verdrehbar), mit Analogausgang und einem Transistorschaltausgang pn
Langbeschreibung
Drucksensor (verdrehbar), mit Analogausgang und einem Transistorschaltausgang pnp/npn, Ausgang 2 als Schaltausgang umprogrammierbar, Betriebsspannung 18…30 VDC, Drehbares Gehäuse nach Montage des Prozessanschlusses, Ablesen der eingestellten Werte ohne Werkzeug möglich, Programmierschutz durch versenkten Taster und Lock‐Funktion, Permanente Anzeige der Druckeinheit (bar, psi, kPa, MPa, misc), Druckspitzenspeicher, Druckbereich ‐1... 16 bar rel.
EAN
4047101345605
Name des Herstellers
Turck
Herstellertypbezeichnung
PS016V-501-LI2UPN8X-H1141/D830
Verpackungsmenge
1
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen