??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Turck
Beschreibung
6833006 - Drucksensor, IO-Link mit 2 Transistorschaltausgängen PNP
Stückliste
6833006
Maßzeichnung
Artikelnummer des Herstellers
6833006
Kurzbeschreibung
Drucksensor, IO-Link mit 2 Transistorschaltausgängen PNP
Langbeschreibung
Drucksensor, IO-Link mit 2 Transistorschaltausgängen PNP, Betriebsspannung 10.8…30 VDC, kompakte Bauart, für Druck‐ und Vakuumüberwachung, ausrichtbarer Sensorkörper, Display um 360° verdrehbar, hervorragende EMV‐Eigenschaften, 2x PNP-Ausgänge, IO-Link, Druckbereich ‐1 ... 0 bar rel.
EAN
4047101544671
Name des Herstellers
Turck
Herstellertypbezeichnung
PK01VR-P14-2UP8X-V1141
Verpackungsmenge
1
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen