??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
683268 - FSTH 50x25/12-10K
Stückliste
683268
FSTH 50x25/12-10K
Artikelnummer des Herstellers
683268
Kurzbeschreibung
FSTH 50x25/12-10K
EAN
4047526683269
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
Planlieferzeit
3
Rad-Ø
50 mm
Radbreite
25 mm
LAGER
Kugellager
Tragfähigkeit bei 4 km
140 kg
Stückgewicht (kg)
0.155 kg
Material Laufbelag
Polyurethan
Material Radkörper
Stahl
Produkttyp
Führungsrolle
Farbe Laufbelag
hellbraun
Farbe Radkörper
silber
Temperaturbeständigkeit max (°C)
70 °C
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-20 °C
Belagshärte
92 Shore A
spurlos
ja
antistatisch
nein
elektrisch ableitend
nein
kontaktverfärbungsfrei
ja
korrosionsbeständig
nein
hitzebeständig
nein
hydrolysestabil
nein
autoklaventauglich
nein
预览
3D
2D
下载CAD模型