??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
682773 - LSFN-SE 202K-SG
Stückliste
682773
LSFN-SE 202K-SG
Artikelnummer des Herstellers
682773
Kurzbeschreibung
LSFN-SE 202K-SG
EAN
4047526682774
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
Planlieferzeit
5
Rad-Ø
200 mm
Radbreite
80 mm
LAGER
Kugellager
Tragfähigkeit bei 4 km
850 kg
Gesamthöhe
275 mm
Plattengröße
175 x 140 mm
Stückgewicht (kg)
13.690 kg
Material Laufbelag
Gummi
Material Radkörper
dickwandiges Stahlblech
Produkttyp
Gefederte Lenkrolle
Farbe Laufbelag
grau
Farbe Radkörper
anthrazit
Temperaturbeständigkeit max (°C)
80 °C
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-20 °C
Belagshärte
65 Shore A
spurlos
ja
antistatisch
nein
korrosionsbeständig
nein
hitzebeständig
nein
hydrolysestabil
nein
autoklaventauglich
nein
Previews
3D
2D
Download CAD models