??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
650747 - LEXR-VPP 150G-FI-SG
Stückliste
650747
LEXR-VPP 150G-FI-SG
Artikelnummer des Herstellers
650747
Kurzbeschreibung
LEXR-VPP 150G-FI-SG
EAN
4047526650742
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
Planlieferzeit
5
Rad-Ø
150 mm
Radbreite
40 mm
LAGER
Gleitlager
Tragfähigkeit bei 4 km
135 kg
Gesamthöhe
190 mm
Plattengröße
88 mm
Stückgewicht (kg)
1.894 kg
Material Laufbelag
Gummi
Material Radkörper
hochwertiges Polypropylen
Produkttyp
Lenkrolle mit Feststeller
Farbe Laufbelag
grau
Farbe Radkörper
schwarz
Temperaturbeständigkeit max (°C)
60 °C
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-20 °C
Belagshärte
80 Shore A
spurlos
ja
antistatisch
nein
korrosionsbeständig
ja
hitzebeständig
nein
hydrolysestabil
nein
autoklaventauglich
nein
Previews
3D
2D
Download CAD models