??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
643791 - BS-PS 315K
Stückliste
643791
BS-PS 315K
Artikelnummer des Herstellers
643791
Kurzbeschreibung
BS-PS 315K
EAN
4047526643799
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
Planlieferzeit
5
Rad-Ø
305 mm
Radbreite
105 mm
LAGER
Kugellager
Tragfähigkeit bei 4 km
550 kg
Gesamthöhe
358 mm
Plattengröße
200 x 160 mm
Stückgewicht (kg)
9.319 kg
Material Laufbelag
Gummi
Material Radkörper
schweres Stahlblech
Produkttyp
Bockrolle
Farbe Laufbelag
schwarz
Temperaturbeständigkeit max (°C)
50 °C
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-20 °C
Belagshärte
60 Shore A
spurlos
nein
antistatisch
nein
korrosionsbeständig
nein
hitzebeständig
nein
hydrolysestabil
nein
autoklaventauglich
nein
Previews
3D
2D
Download CAD models