??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
643056 - LS-GEV 400K
Stückliste
643056
LS-GEV 400K
Artikelnummer des Herstellers
643056
Kurzbeschreibung
LS-GEV 400K
EAN
4047526643058
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
Planlieferzeit
21
Rad-Ø
400 mm
Radbreite
75 mm
LAGER
Kugellager
Tragfähigkeit bei 4 km
1200 kg
Gesamthöhe
470 mm
Plattengröße
200 x 160 mm
Stückgewicht (kg)
27.710 kg
Material Laufbelag
Gummi
Material Radkörper
robuster Grauguss
Produkttyp
Lenkrolle
Farbe Laufbelag
schwarz
Farbe Radkörper
anthrazit
Temperaturbeständigkeit max (°C)
80 °C
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-20 °C
Belagshärte
65 Shore A
spurlos
nein
antistatisch
nein
korrosionsbeständig
nein
hitzebeständig
nein
hydrolysestabil
nein
autoklaventauglich
nein
Previews
3D
2D
Download CAD models