??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
631788 - LS-PS 432K
Stückliste
631788
LS-PS 432K
Artikelnummer des Herstellers
631788
Kurzbeschreibung
LS-PS 432K
EAN
4047526631789
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
Planlieferzeit
5
Rad-Ø
420 mm
Radbreite
115 mm
LAGER
Kugellager
Tragfähigkeit bei 4 km
750 kg
Gesamthöhe
480 mm
Plattengröße
200 x 160 mm
Stückgewicht (kg)
17.623 kg
Material Laufbelag
Gummi
Material Radkörper
schweres Stahlblech
Produkttyp
Lenkrolle
Farbe Laufbelag
schwarz
Temperaturbeständigkeit max (°C)
50 °C
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-20 °C
Belagshärte
60 Shore A
spurlos
nein
antistatisch
nein
korrosionsbeständig
nein
hitzebeständig
nein
hydrolysestabil
nein
autoklaventauglich
nein
Previews
3D
2D
Download CAD models