??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
629188 - LKPXA-TPA 126KFD-FI-ELS
Stückliste
629188
LKPXA-TPA 126KFD-FI-ELS
Artikelnummer des Herstellers
629188
Kurzbeschreibung
LKPXA-TPA 126KFD-FI-ELS
EAN
4047526629182
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
Planlieferzeit
5
Rad-Ø
125 mm
Radbreite
32 mm
LAGER
Kugellager (C)
Tragfähigkeit bei 4 km
80 kg
Gesamthöhe
161 mm
Plattengröße
90 x 66 mm
Stückgewicht (kg)
0.791 kg
Material Laufbelag
Gummi
Material Radkörper
hochwertiges Polypropylen
Produkttyp
Lenkrolle mit Feststeller
Farbe Laufbelag
grau
Farbe Radkörper
schwarz
Temperaturbeständigkeit max (°C)
60 °C
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-20 °C
Belagshärte
85 Shore A
spurlos
ja
antistatisch
nein
korrosionsbeständig
nein
hitzebeständig
nein
hydrolysestabil
nein
autoklaventauglich
nein
Previews
3D
2D
Download CAD models