??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
625277 - ALTH 200/25K-AS
Stückliste
625277
ALTH 200/25K-AS
Artikelnummer des Herstellers
625277
Kurzbeschreibung
ALTH 200/25K-AS
EAN
4047526625276
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
Planlieferzeit
5
Rad-Ø
200 mm
Radbreite
50 mm
LAGER
Kugellager
Tragfähigkeit bei 4 km
800 kg
Stückgewicht (kg)
1.446 kg
Material Laufbelag
Polyurethan
Material Radkörper
Aluminium-Druckguss
Produkttyp
Rad
Farbe Laufbelag
grau
Farbe Radkörper
silbergrau
Temperaturbeständigkeit max (°C)
70 °C
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-20 °C
Belagshärte
92 Shore A
spurlos
ja
antistatisch
ja
elektrisch ableitend
nein
kontaktverfärbungsfrei
ja
korrosionsbeständig
nein
hitzebeständig
nein
hydrolysestabil
nein
autoklaventauglich
nein
Previews
3D
2D
Download CAD models