??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
621680 - BS-GEV 302K
Stückliste
621680
BS-GEV 302K
Artikelnummer des Herstellers
621680
Kurzbeschreibung
BS-GEV 302K
EAN
4047526621681
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
Planlieferzeit
5
Rad-Ø
300 mm
Radbreite
90 mm
LAGER
Kugellager
Tragfähigkeit bei 4 km
1080 kg
Gesamthöhe
355 mm
Plattengröße
200 x 160 mm
Stückgewicht (kg)
18.450 kg
Material Laufbelag
Gummi
Material Radkörper
robuster Grauguss
Produkttyp
Bockrolle
Farbe Laufbelag
schwarz
Farbe Radkörper
anthrazit
Temperaturbeständigkeit max (°C)
80 °C
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-20 °C
Belagshärte
65 Shore A
spurlos
nein
antistatisch
nein
korrosionsbeständig
nein
hitzebeständig
nein
hydrolysestabil
nein
autoklaventauglich
nein
Previews
3D
2D
Download CAD models