??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
620351 - LKX-SPO 150G-FI
Stückliste
620351
LKX-SPO 150G-FI
Artikelnummer des Herstellers
620351
Kurzbeschreibung
LKX-SPO 150G-FI
EAN
4047526620356
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
Planlieferzeit
3
Rad-Ø
150 mm
Radbreite
50 mm
LAGER
Gleitlager
Tragfähigkeit bei 4 km
800 kg
Gesamthöhe
197 mm
Plattengröße
140 x 110 mm
Stückgewicht (kg)
3.027 kg
Material Laufbelag
Kunststoff
Material Radkörper
hochwertiges Polyamid 6
Produkttyp
Lenkrolle mit Feststeller
Farbe Laufbelag
natur-weiß
Farbe Radkörper
natur-weiß
Temperaturbeständigkeit max (°C)
70 °C
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-25 °C
Belagshärte
70 Shore D
spurlos
ja
antistatisch
nein
korrosionsbeständig
ja
hitzebeständig
nein
hydrolysestabil
nein
autoklaventauglich
nein
Previews
3D
2D
Download CAD models