??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
617704 - LSD-GTH 360K
Stückliste
617704
LSD-GTH 360K
Artikelnummer des Herstellers
617704
Kurzbeschreibung
LSD-GTH 360K
EAN
4047526617707
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
Planlieferzeit
21
Rad-Ø
360 mm
Radbreite
75 mm
LAGER
Kugellager
Tragfähigkeit bei 4 km
4500 kg
Gesamthöhe
450 mm
Plattengröße
255 x 200 mm
Stückgewicht (kg)
65.920 kg
Material Laufbelag
Polyurethan
Material Radkörper
robuster Grauguss
Produkttyp
Doppel-Lenkrolle
Farbe Laufbelag
hellbraun
Farbe Radkörper
silber
Temperaturbeständigkeit max (°C)
70 °C
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-20 °C
Belagshärte
92 Shore A
spurlos
ja
antistatisch
nein
korrosionsbeständig
nein
hitzebeständig
nein
hydrolysestabil
nein
autoklaventauglich
nein
Previews
3D
2D
Download CAD models