??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
616185 - LKX-POTH 200G-FI
Stückliste
616185
LKX-POTH 200G-FI
Artikelnummer des Herstellers
616185
Kurzbeschreibung
LKX-POTH 200G-FI
EAN
4047526616182
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
Planlieferzeit
3
Rad-Ø
200 mm
Radbreite
50 mm
LAGER
Gleitlager
Tragfähigkeit bei 4 km
800 kg
Gesamthöhe
245 mm
Plattengröße
140 x 110 mm
Stückgewicht (kg)
3.539 kg
Material Laufbelag
Polyurethan
Material Radkörper
hochwertiges Polyamid 6
Produkttyp
Lenkrolle mit Feststeller
Farbe Laufbelag
dunkelgrau
Farbe Radkörper
natur-weiß
Temperaturbeständigkeit max (°C)
70 °C
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-25 °C
Belagshärte
94 Shore A
spurlos
ja
antistatisch
nein
korrosionsbeständig
ja
hitzebeständig
nein
hydrolysestabil
nein
autoklaventauglich
nein
Previews
3D
2D
Download CAD models