??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
615922 - G 200/20IK
Stückliste
615922
G 200/20IK
Artikelnummer des Herstellers
615922
Kurzbeschreibung
G 200/20IK
EAN
4047526615925
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
Planlieferzeit
3
Rad-Ø
200 mm
Radbreite
50 mm
LAGER
Kugellager
Tragfähigkeit bei 4 km
1000 kg
Stückgewicht (kg)
4.534 kg
Material Laufbelag
Metall
Material Radkörper
robuster Grauguss
Produkttyp
Rad
Farbe Laufbelag
silber
Farbe Radkörper
silbergrau
Temperaturbeständigkeit max (°C)
300 °C
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-30 °C
Belagshärte
180–220 HB
spurlos
nein
antistatisch
nein
elektrisch ableitend
ja
kontaktverfärbungsfrei
ja
korrosionsbeständig
nein
hitzebeständig
ja
hydrolysestabil
nein
autoklaventauglich
nein
Previews
3D
2D
Download CAD models