??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
614537 - LSD-GSPO 80K
Stückliste
614537
LSD-GSPO 80K
Artikelnummer des Herstellers
614537
Kurzbeschreibung
LSD-GSPO 80K
EAN
4047526614539
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
Planlieferzeit
3
Rad-Ø
80 mm
Radbreite
40 mm
LAGER
Kugellager
Tragfähigkeit bei 3 km
1.750 kg
Tragfähigkeit bei 4 km
17501.750 kg
Gesamthöhe
125 mm
Plattengröße
140 x 110 mm
Stückgewicht (kg)
4.090 kg
Material Laufbelag
Kunststoff
Material Radkörper
hochwertiges Gusspolyamid
Produkttyp
Doppel-Lenkrolle
Farbe Laufbelag
natur-beige
Farbe Radkörper
natur-beige
Temperaturbeständigkeit max (°C)
80 °C
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-20 °C
Belagshärte
80 Shore D
spurlos
ja
antistatisch
nein
korrosionsbeständig
nein
hitzebeständig
nein
hydrolysestabil
nein
autoklaventauglich
nein
Previews
3D
2D
Download CAD models