??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
614347 - TPA 126/12G-ELS
Stückliste
614347
TPA 126/12G-ELS
Artikelnummer des Herstellers
614347
Kurzbeschreibung
TPA 126/12G-ELS
EAN
4047526614348
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
Planlieferzeit
3
Rad-Ø
125 mm
Radbreite
32 mm
LAGER
Gleitlager
Tragfähigkeit bei 3 km
125 kg
Tragfähigkeit bei 4 km
80125 kg
Stückgewicht (kg)
0.198 kg
Material Laufbelag
Gummi
Material Radkörper
hochwertiges Polypropylen
Produkttyp
Rad
Farbe Laufbelag
grau
Farbe Radkörper
schwarz
Temperaturbeständigkeit max (°C)
60 °C
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-20 °C
Belagshärte
85 Shore A
spurlos
ja
antistatisch
nein
elektrisch ableitend
ja
kontaktverfärbungsfrei
nein
korrosionsbeständig
ja
hitzebeständig
nein
hydrolysestabil
nein
autoklaventauglich
nein
Previews
3D
2D
Download CAD models