??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
614230 - BX-PO 160XR
Stückliste
614230
BX-PO 160XR
Artikelnummer des Herstellers
614230
Kurzbeschreibung
BX-PO 160XR
EAN
4047526614232
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
Planlieferzeit
5
Rad-Ø
160 mm
Radbreite
50 mm
LAGER
Rollenlager
Tragfähigkeit bei 4 km
400 kg
Gesamthöhe
195 mm
Plattengröße
140 x 110 mm
Stückgewicht (kg)
1.302 kg
Material Laufbelag
Kunststoff
Material Radkörper
hochwertiges Polyamid 6
Produkttyp
Bockrolle
Farbe Laufbelag
natur-weiß
Farbe Radkörper
natur-weiß
Temperaturbeständigkeit max (°C)
80 °C
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-25 °C
Belagshärte
70 Shore D
spurlos
ja
antistatisch
nein
korrosionsbeständig
ja
hitzebeständig
nein
hydrolysestabil
nein
autoklaventauglich
nein
Previews
3D
2D
Download CAD models