??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
613059 - BX-VPP 160G-1-SG
Stückliste
613059
BX-VPP 160G-1-SG
Artikelnummer des Herstellers
613059
Kurzbeschreibung
BX-VPP 160G-1-SG
EAN
4047526613051
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
Planlieferzeit
5
Rad-Ø
160 mm
Radbreite
40 mm
LAGER
Gleitlager
Tragfähigkeit bei 4 km
135 kg
Gesamthöhe
195 mm
Plattengröße
100 x 85 mm
Stückgewicht (kg)
1.654 kg
Material Laufbelag
Gummi
Material Radkörper
hochwertiges Polypropylen
Produkttyp
Bockrolle
Farbe Laufbelag
grau
Farbe Radkörper
schwarz
Temperaturbeständigkeit max (°C)
60 °C
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-20 °C
Belagshärte
80 Shore A
spurlos
ja
antistatisch
nein
korrosionsbeständig
ja
hitzebeständig
nein
hydrolysestabil
nein
autoklaventauglich
nein
Previews
3D
2D
Download CAD models