??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
611095 - LEX-POEV 80XR-FI-SG
Stückliste
611095
LEX-POEV 80XR-FI-SG
Artikelnummer des Herstellers
611095
Kurzbeschreibung
LEX-POEV 80XR-FI-SG
EAN
4047526611095
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
Planlieferzeit
3
Rad-Ø
80 mm
Radbreite
32 mm
LAGER
Rollenlager
Tragfähigkeit bei 4 km
140 kg
Gesamthöhe
102 mm
Plattengröße
100 x 85 mm
Stückgewicht (kg)
0.663 kg
Material Laufbelag
Gummi
Material Radkörper
hochwertiges Polyamid 6
Produkttyp
Lenkrolle mit Feststeller
Farbe Laufbelag
grau
Farbe Radkörper
schwarz
Temperaturbeständigkeit max (°C)
70 °C
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-25 °C
Belagshärte
65 Shore A
spurlos
ja
antistatisch
nein
korrosionsbeständig
ja
hitzebeständig
nein
hydrolysestabil
nein
autoklaventauglich
nein
Previews
3D
2D
Download CAD models