??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
608265 - GEVN 520/50H7
Stückliste
608265
GEVN 520/50H7
Artikelnummer des Herstellers
608265
Kurzbeschreibung
GEVN 520/50H7
EAN
4047526608262
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
Planlieferzeit
21
Rad-Ø
520 mm
Radbreite
100 mm
LAGER
Nabennut
Tragfähigkeit bei 4 km
1830 kg
Stückgewicht (kg)
44.250 kg
Material Laufbelag
Gummi
Material Radkörper
robuster Grauguss
Produkttyp
Antriebsrad
Farbe Laufbelag
schwarz
Farbe Radkörper
anthrazit
Temperaturbeständigkeit max (°C)
80 °C
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-30 °C
Belagshärte
65 Shore A
spurlos
nein
antistatisch
nein
elektrisch ableitend
nein
kontaktverfärbungsfrei
nein
korrosionsbeständig
nein
hitzebeständig
nein
hydrolysestabil
nein
autoklaventauglich
nein
Previews
3D
2D
Download CAD models