??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
605725 - BHF-ALEV 125K-3
Stückliste
605725
BHF-ALEV 125K-3
Artikelnummer des Herstellers
605725
Kurzbeschreibung
BHF-ALEV 125K-3
EAN
4047526605728
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
Planlieferzeit
5
Rad-Ø
125 mm
Radbreite
40 mm
LAGER
Kugellager
Tragfähigkeit bei 4 km
250 kg
Gesamthöhe
200 mm
Plattengröße
140 x 110 mm
Stückgewicht (kg)
3.650 kg
Material Laufbelag
Gummi
Material Radkörper
Aluminium-Druckguss
Produkttyp
Gefederte Bockrolle
Farbe Laufbelag
schwarz
Farbe Radkörper
silbergrau
Temperaturbeständigkeit max (°C)
80 °C
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-20 °C
Belagshärte
65 Shore A
spurlos
nein
antistatisch
nein
korrosionsbeständig
nein
hitzebeständig
nein
hydrolysestabil
nein
autoklaventauglich
nein
Previews
3D
2D
Download CAD models