??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
605683 - BSD-GSPO 200K
Stückliste
605683
BSD-GSPO 200K
Artikelnummer des Herstellers
605683
Kurzbeschreibung
BSD-GSPO 200K
EAN
4047526605681
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
Planlieferzeit
5
Rad-Ø
200 mm
Radbreite
55 mm
LAGER
Kugellager
Tragfähigkeit bei 4 km
5400 kg
Gesamthöhe
290 mm
Plattengröße
255 x 200 mm
Stückgewicht (kg)
17.126 kg
Material Laufbelag
Kunststoff
Material Radkörper
hochwertiges Gusspolyamid
Produkttyp
Doppel-Bockrolle
Farbe Laufbelag
natur-beige
Farbe Radkörper
natur-beige
Temperaturbeständigkeit max (°C)
80 °C
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-20 °C
Belagshärte
80 Shore D
spurlos
ja
antistatisch
nein
korrosionsbeständig
nein
hitzebeständig
nein
hydrolysestabil
nein
autoklaventauglich
nein
Previews
3D
2D
Download CAD models