??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
603282 - LI-VKHT 100G
Stückliste
603282
LI-VKHT 100G
Artikelnummer des Herstellers
603282
Kurzbeschreibung
LI-VKHT 100G
EAN
4047526603281
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
Planlieferzeit
5
Rad-Ø
100 mm
Radbreite
30 mm
LAGER
Gleitlager
Tragfähigkeit bei 4 km
100 kg
Gesamthöhe
125 mm
Plattengröße
100 x 85 mm
Stückgewicht (kg)
0.722 kg
Material Laufbelag
Gummi
Material Radkörper
hochhitzebeständiges Polyamid 6
Produkttyp
Lenkrolle
Farbe Laufbelag
schwarz
Farbe Radkörper
schwarz
Temperaturbeständigkeit max (°C)
260 °C
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-30 °C
Belagshärte
85 Shore A
spurlos
nein
antistatisch
nein
korrosionsbeständig
nein
hitzebeständig
ja
hydrolysestabil
nein
autoklaventauglich
nein
Previews
3D
2D
Download CAD models