??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
602227 - LI-PHN 150IK
Stückliste
602227
LI-PHN 150IK
Artikelnummer des Herstellers
602227
Kurzbeschreibung
LI-PHN 150IK
EAN
4047526602222
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
Planlieferzeit
5
Rad-Ø
150 mm
Radbreite
50 mm
LAGER
Kugellager
Tragfähigkeit bei 4 km
300 kg
Gesamthöhe
190 mm
Plattengröße
140 x 110 mm
Stückgewicht (kg)
3.093 kg
Material Laufbelag
Kunststoff
Material Radkörper
Phenolharz Blickle TempLine® Classic
Produkttyp
Lenkrolle
Farbe Laufbelag
schwarz
Farbe Radkörper
schwarz
Temperaturbeständigkeit max (°C)
260 °C
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-35 °C
Belagshärte
90 Shore D
spurlos
nein
antistatisch
nein
korrosionsbeständig
nein
hitzebeständig
ja
hydrolysestabil
nein
autoklaventauglich
nein
Previews
3D
2D
Download CAD models