??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
599944 - G 127/20G
Stückliste
599944
G 127/20G
Artikelnummer des Herstellers
599944
Kurzbeschreibung
G 127/20G
EAN
4047526599942
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
Planlieferzeit
3
Rad-Ø
125 mm
Radbreite
50 mm
LAGER
Gleitlager
Tragfähigkeit bei 4 km
750 kg
Stückgewicht (kg)
2.238 kg
Material Laufbelag
Metall
Material Radkörper
robuster Grauguss
Produkttyp
Rad
Farbe Laufbelag
silber
Farbe Radkörper
silbergrau
Temperaturbeständigkeit max (°C)
600 °C
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-100 °C
Belagshärte
180–220 HB
spurlos
nein
antistatisch
nein
elektrisch ableitend
ja
kontaktverfärbungsfrei
ja
korrosionsbeständig
nein
hitzebeständig
ja
hydrolysestabil
nein
autoklaventauglich
nein
Previews
3D
2D
Download CAD models