??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
587337 - AP3-17
Stückliste
587337
AP3-17
Artikelnummer des Herstellers
587337
Kurzbeschreibung
AP3-17
EAN
4047526587338
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
Planlieferzeit
3
Plattengröße
140 x 110 mm
Stückgewicht (kg)
0.168 kg
Produkttyp
Adapterplatte
Previews
3D
2D
Download CAD models