??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
585430 - LPFE-ALTH 125K-FA
Stückliste
585430
LPFE-ALTH 125K-FA
Artikelnummer des Herstellers
585430
Kurzbeschreibung
LPFE-ALTH 125K-FA
EAN
4047526585433
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
Planlieferzeit
5
Rad-Ø
125 mm
Radbreite
40 mm
LAGER
Kugellager
Tragfähigkeit bei 4 km
350 kg
Gesamthöhe
192 mm
Plattengröße
100 x 85 mm
Stückgewicht (kg)
3.679 kg
Material Laufbelag
Polyurethan
Material Radkörper
Aluminium-Druckguss
Produkttyp
Gefederte Lenkrolle
Farbe Laufbelag
hellbraun
Farbe Radkörper
silbergrau
Temperaturbeständigkeit max (°C)
70 °C
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-20 °C
Belagshärte
92 Shore A
spurlos
ja
antistatisch
nein
korrosionsbeständig
nein
hitzebeständig
nein
hydrolysestabil
nein
autoklaventauglich
nein
Previews
3D
2D
Download CAD models