??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
584938 - LH-SVS 127K
Stückliste
584938
LH-SVS 127K
Artikelnummer des Herstellers
584938
Kurzbeschreibung
LH-SVS 127K
EAN
4047526584931
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
Planlieferzeit
3
Rad-Ø
125 mm
Radbreite
55 mm
LAGER
Kugellager
Tragfähigkeit bei 4 km
900 kg
Gesamthöhe
170 mm
Plattengröße
140 x 110 mm
Stückgewicht (kg)
7.035 kg
Material Laufbelag
Metall
Material Radkörper
Vergütungsstahl
Produkttyp
Lenkrolle
Farbe Laufbelag
silber
Temperaturbeständigkeit max (°C)
100 °C
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-20 °C
Belagshärte
190–230 HB
spurlos
ja
antistatisch
nein
korrosionsbeständig
nein
hitzebeständig
nein
hydrolysestabil
nein
autoklaventauglich
nein
Previews
3D
2D
Download CAD models