??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
583625 - LEXR-PO 100XR-FI
Stückliste
583625
LEXR-PO 100XR-FI
Artikelnummer des Herstellers
583625
Kurzbeschreibung
LEXR-PO 100XR-FI
EAN
4047526583620
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
Planlieferzeit
5
Rad-Ø
100 mm
Radbreite
37 mm
LAGER
Rollenlager
Tragfähigkeit bei 4 km
150 kg
Gesamthöhe
125 mm
Plattengröße
70 mm
Stückgewicht (kg)
0.688 kg
Material Laufbelag
Kunststoff
Material Radkörper
hochwertiges Polyamid 6
Produkttyp
Lenkrolle mit Feststeller
Farbe Laufbelag
natur-weiß
Farbe Radkörper
natur-weiß
Temperaturbeständigkeit max (°C)
80 °C
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-25 °C
Belagshärte
70 Shore D
spurlos
ja
antistatisch
nein
korrosionsbeständig
ja
hitzebeständig
nein
hydrolysestabil
nein
autoklaventauglich
nein
Previews
3D
2D
Download CAD models