??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
583534 - PHN 125/15IK
Stückliste
583534
PHN 125/15IK
Artikelnummer des Herstellers
583534
Kurzbeschreibung
PHN 125/15IK
EAN
4047526583538
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
Planlieferzeit
3
Rad-Ø
125 mm
Radbreite
40 mm
LAGER
Kugellager
Tragfähigkeit bei 4 km
200 kg
Stückgewicht (kg)
0.740 kg
Material Laufbelag
Kunststoff
Material Radkörper
Phenolharz Blickle TempLine® Classic
Produkttyp
Rad
Farbe Laufbelag
schwarz
Farbe Radkörper
schwarz
Temperaturbeständigkeit max (°C)
260 °C
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-30 °C
Belagshärte
90 Shore D
spurlos
nein
antistatisch
nein
elektrisch ableitend
nein
kontaktverfärbungsfrei
ja
korrosionsbeständig
nein
hitzebeständig
ja
hydrolysestabil
nein
autoklaventauglich
nein
Previews
3D
2D
Download CAD models