??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
580662 - LIX-PHN 102G
Stückliste
580662
LIX-PHN 102G
Artikelnummer des Herstellers
580662
Kurzbeschreibung
LIX-PHN 102G
EAN
4047526580667
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
Planlieferzeit
3
Rad-Ø
100 mm
Radbreite
38 mm
LAGER
Gleitlager
Tragfähigkeit bei 4 km
150 kg
Gesamthöhe
125 mm
Plattengröße
100 x 85 mm
Stückgewicht (kg)
0.796 kg
Material Laufbelag
Kunststoff
Material Radkörper
Phenolharz Blickle TempLine® Classic
Produkttyp
Lenkrolle
Farbe Laufbelag
schwarz
Farbe Radkörper
schwarz
Temperaturbeständigkeit max (°C)
260 °C
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-35 °C
Belagshärte
90 Shore D
spurlos
nein
antistatisch
nein
korrosionsbeständig
ja
hitzebeständig
ja
hydrolysestabil
nein
autoklaventauglich
nein
Previews
3D
2D
Download CAD models