??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
574517 - LKRXA-TPA 101KFD-11-FI
Stückliste
574517
LKRXA-TPA 101KFD-11-FI
Artikelnummer des Herstellers
574517
Kurzbeschreibung
LKRXA-TPA 101KFD-11-FI
EAN
4047526574512
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
Planlieferzeit
5
Rad-Ø
100 mm
Radbreite
32 mm
LAGER
Kugellager (C)
Tragfähigkeit bei 4 km
110 kg
Gesamthöhe
133 mm
Plattengröße
57 mm
Stückgewicht (kg)
0.613 kg
Material Laufbelag
Gummi
Material Radkörper
hochwertiges Polypropylen
Produkttyp
Lenkrolle mit Feststeller
Farbe Laufbelag
grau
Farbe Radkörper
silbergrau
Temperaturbeständigkeit max (°C)
60 °C
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-20 °C
Belagshärte
85 Shore A
spurlos
ja
antistatisch
nein
korrosionsbeständig
nein
hitzebeständig
nein
hydrolysestabil
nein
autoklaventauglich
nein
Previews
3D
2D
Download CAD models