??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
574327 - LKRXA-TPA 80G-11-FI
Stückliste
574327
LKRXA-TPA 80G-11-FI
Artikelnummer des Herstellers
574327
Kurzbeschreibung
LKRXA-TPA 80G-11-FI
EAN
4047526574321
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
Planlieferzeit
3
Rad-Ø
80 mm
Radbreite
32 mm
LAGER
Gleitlager
Tragfähigkeit bei 4 km
100 kg
Gesamthöhe
108 mm
Plattengröße
57 mm
Stückgewicht (kg)
0.500 kg
Material Laufbelag
Gummi
Material Radkörper
hochwertiges Polypropylen
Produkttyp
Lenkrolle mit Feststeller
Farbe Laufbelag
grau
Farbe Radkörper
silbergrau
Temperaturbeständigkeit max (°C)
60 °C
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-20 °C
Belagshärte
85 Shore A
spurlos
ja
antistatisch
nein
korrosionsbeständig
ja
hitzebeständig
nein
hydrolysestabil
nein
autoklaventauglich
nein
Previews
3D
2D
Download CAD models