??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
573691 - APS3-08
Stückliste
573691
APS3-08
Artikelnummer des Herstellers
573691
Kurzbeschreibung
APS3-08
EAN
4047526573690
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
Planlieferzeit
3
Plattengröße
140 x 110 mm
Stückgewicht (kg)
0.931 kg
Produkttyp
Adapterplatte
Previews
3D
2D
Download CAD models