??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
546234 - VE 80/12R-EL
Stückliste
546234
VE 80/12R-EL
Artikelnummer des Herstellers
546234
Kurzbeschreibung
VE 80/12R-EL
EAN
4047526546236
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
Planlieferzeit
3
Rad-Ø
80 mm
Radbreite
25 mm
LAGER
Rollenlager
Tragfähigkeit bei 4 km
50 kg
Stückgewicht (kg)
0.174 kg
Material Laufbelag
Gummi
Material Radkörper
Stahlblech
Produkttyp
Rad
Farbe Laufbelag
schwarz
Temperaturbeständigkeit max (°C)
80 °C
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-25 °C
Belagshärte
80 Shore A
spurlos
nein
antistatisch
nein
elektrisch ableitend
ja
kontaktverfärbungsfrei
nein
korrosionsbeständig
nein
hitzebeständig
nein
hydrolysestabil
nein
autoklaventauglich
nein
Previews
3D
2D
Download CAD models