??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
527143 - BKPXA-TPA 126G
Stückliste
527143
BKPXA-TPA 126G
Artikelnummer des Herstellers
527143
Kurzbeschreibung
BKPXA-TPA 126G
EAN
4047526527143
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
Planlieferzeit
5
Rad-Ø
125 mm
Radbreite
32 mm
LAGER
Gleitlager
Tragfähigkeit bei 4 km
120 kg
Gesamthöhe
161 mm
Plattengröße
90 x 66 mm
Stückgewicht (kg)
0.474 kg
Material Laufbelag
Gummi
Material Radkörper
hochwertiges Polypropylen
Produkttyp
Bockrolle
Farbe Laufbelag
grau
Farbe Radkörper
silbergrau
Temperaturbeständigkeit max (°C)
60 °C
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-20 °C
Belagshärte
85 Shore A
spurlos
ja
antistatisch
nein
korrosionsbeständig
ja
hitzebeständig
nein
hydrolysestabil
nein
autoklaventauglich
nein
Previews
3D
2D
Download CAD models