??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
50096 - L-V 282R-ST
Stückliste
50096
L-V 282R-ST
Artikelnummer des Herstellers
50096
Kurzbeschreibung
L-V 282R-ST
EAN
4047526050092
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
Planlieferzeit
3
Rad-Ø
280 mm
Radbreite
70 mm
LAGER
Rollenlager
Tragfähigkeit bei 4 km
385 kg
Gesamthöhe
318 mm
Plattengröße
175 x 175 mm
Stückgewicht (kg)
10 kg
Material Laufbelag
Gummi
Material Radkörper
Stahlblech
Produkttyp
Lenkrolle mit Feststeller
Farbe Laufbelag
schwarz
Temperaturbeständigkeit max (°C)
70 °C
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-25 °C
Belagshärte
80 Shore A
spurlos
nein
antistatisch
nein
korrosionsbeständig
nein
hitzebeständig
nein
hydrolysestabil
nein
autoklaventauglich
nein
Previews
3D
2D
Download CAD models