??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
496992 - LEXR-POEV 160XR-SG
Stückliste
496992
LEXR-POEV 160XR-SG
Artikelnummer des Herstellers
496992
Kurzbeschreibung
LEXR-POEV 160XR-SG
EAN
4047526496999
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
Planlieferzeit
5
Rad-Ø
160 mm
Radbreite
50 mm
LAGER
Rollenlager
Tragfähigkeit bei 4 km
300 kg
Gesamthöhe
195 mm
Plattengröße
88 mm
Stückgewicht (kg)
1.658 kg
Material Laufbelag
Gummi
Material Radkörper
hochwertiges Polyamid 6
Produkttyp
Lenkrolle
Farbe Laufbelag
grau
Farbe Radkörper
schwarz
Temperaturbeständigkeit max (°C)
80 °C
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-25 °C
Belagshärte
65 Shore A
spurlos
ja
antistatisch
nein
korrosionsbeständig
ja
hitzebeständig
nein
hydrolysestabil
nein
autoklaventauglich
nein
Previews
3D
2D
Download CAD models